High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Malzeme: PVC Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SR1070
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Renk | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 50000 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 76000 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 10000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 117000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 55000 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
|||
| 304000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 85000 Stokta |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 130000 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 64000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
|||
| 145600 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 72000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Siyah
|
UNF Dişleri
|
|||
| 72000 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Sarı
|
UNF Dişleri
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin