Menü Arama

Fan Filtreleri

Stokta

Fan Guards and Filters prevent debris falling into the fan blades and accidental obstruction. Fan filters are available for the prevention of dust ingress.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Fan Boyutu Satın Al
600 Stokta
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.1 mm
8000 Stokta
92.0 mm
11000 Stokta
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.1 mm
85104 Stokta
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
83.5 mm
2955 Stokta
60.0 mm
1680 Stokta
92.0 mm
163800 Stokta
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
182.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
RFF-120-T Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
5040 Stokta
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
122.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
151.9 mm
19168 Stokta
92.0 mm
  • / 2
Doğal renk Stainless Steel Fan Filtresi 40.0 mm

RMF-040-T


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Fan Filtresi 37.1 mm Poliüretan Köpük

1221651


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    37.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 92.0 mm Polyester

RFF-092-T


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • Toplam Genişlik
    92.0 mm
Fan Filtresi 60.0 mm Stainless Steel

RMF-060-T


Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Fan Filtresi 80.0 mm Stainless Steel

RMF-080-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium EN AW 6101
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Grey Poliüretan Köpük Fan Filtresi 56.1 mm

1221652


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    56.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.8 mm
Fan Filtresi 40.0 mm Polyester

RFF-040-T


Stok Seviyeleri
85104 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.1 mm
Fan Filtresi 95.8 mm Poliüretan Köpük

1221654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    95.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 83.5 mm Poliüretan Köpük

1221653


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    83.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 60.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-60


Stok Seviyeleri
2955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 92.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-92


Stok Seviyeleri
1680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 80.0 mm Aluminium;Stainless Steel

MFF-80


Stok Seviyeleri
163800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium 1060;304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 182.0 mm Aluminium;Stainless Steel

1221657


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Aluminium;Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    182.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.3 mm
Fan Filtresi 120.0 mm Stainless Steel

RMF-120-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Fan Filtresi 120.0 mm Polyester

RFF-120-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    Polyester
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
Fan Filtresi 80.0 mm Polyester

RFF-080-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    80.0 mm
Fan Filtresi 60.0 mm Polyester

RFF-060-T


Stok Seviyeleri
5040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Filtre Malzemesi
    PET
  • Tam Malzeme
    Polyester
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    50.1 mm
Fan Filtresi 122.0 mm Poliüretan Köpük

1221655


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    122.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.3 mm
Fan Filtresi 151.9 mm Poliüretan Köpük

1221656


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Filtre Malzemesi
    Poliüretan Köpük
  • Tam Malzeme
    Poliüretan Köpük
  • Fan Boyutu
    151.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
Fan Filtresi 92.0 mm Stainless Steel

RMF-092-T


Stok Seviyeleri
19168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Filtre Malzemesi
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    AISI 304 Stainless Steel
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890