Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A range of solid and split Ferrite Sleeves can be used as suppression cores and shielding beads for round cables. They are available for a wide range of cable diameters.
Cylindrical ferrite cores are clamp-type sleeves that are used as suppression cores. They feature A5 material cores that are installed around a cable. They are ideal for estimating EMI precautions and attenuating any EMI emission. The polyamide case simplifies the core assembly in equipment, where retrofit and testing are necessary. The high-performance magnetic material protects from unwanted EMI radiation without affecting the waveforms in digital equipment. They can be used for personal computers, word processors, fax machines, display equipment, photocopiers, and computer consoles. This protection ensures immunity against transmission and other types of noise in such equipment, which is essential. They can be mounted onto a cable with a connector and a wired harness. They binding band ensures the cable is securely fixed.
Solid Ferrite Sleeves are a broad selection of shielding beads that guarantee impedance specifications over a wide frequency range. This range includes options mainly applied to wire assemblies and the MATV CATV industries. The range also includes ferrite rings, and toroids that provides greater utilisation of the ferrite material properties. These can be used over a wide frequency range and are mainly used as multi-turn suppression cores.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Dış Yükseklik | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
|||
| MSFC-4EX | 28500 Stokta |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 9780 Stokta |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| 3077 Stokta |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 2500 Stokta |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
|||
| 7600 Stokta |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 40800 Stokta |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|||
| 8381 Stokta |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 128720 Stokta |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
| 5320 Stokta |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
|||
| 1102 Stokta |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
116 Ω
|
|
78 Ω
|
|
|
|
|||
| 688 Stokta |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
|||
| 3000 Stokta |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
|||
| 3800 Stokta |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
|||
| 2200 Stokta |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin