Menü Arama

Flanşlı Altıgen Somun - Plastik

Stokta

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Toplam Yükseklik Satın Al
25,234 TL - 25,234 TL 38175 Stokta
M16
23.7 mm
15.8 mm
97,887 TL - 97,887 TL 944 Stokta
M16
15.8 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 15000 Stokta
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
6,8657 TL - 6,8657 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
6.0 mm
6,7563 TL - 6,7563 TL 4000 Stokta
M8
8.0 mm
6,0845 TL - 6,0845 TL 22151 Stokta
M6
6.0 mm
5,403 TL - 5,403 TL 189065 Stokta
M5
5.1 mm
5,0623 TL - 5,0623 TL 642288 Stokta
M4
4.1 mm
4,7216 TL - 4,7216 TL 5498 Stokta
M3
3.2 mm
20,082 TL - 20,082 TL 111248 Stokta
M12
18.7 mm
14.4 mm
41,3207 TL - 41,3207 TL 4320 Stokta
M10
9.5 mm
3,8747 TL - 3,8747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
9.0 mm
3,3684 TL - 3,3684 TL 143874 Stokta
M5
6.5 mm
3,3684 TL - 3,3684 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
7.3 mm
2,6478 TL - 3,2363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
3.1 mm
12,8317 TL - 15,8415 TL 700 Stokta
M16 x 2.0
19.5 mm
2,6255 TL - 3,2415 TL 2210 Stokta
M4 x 0.7
3.4 mm
13,2461 TL - 16,3532 TL 2000 Stokta
M16 x 1.5
6.7 mm
8,2897 TL - 10,2344 TL 2000 Stokta
M12 x 1.75
14.5 mm
8,6767 TL - 10,3969 TL 2000 Stokta
M10 x 1.5
10.0 mm
  • / 2
Somun Pulu M16 Natural Nylon

1284115

Fiyat Aralığı
25,234 TL - 25,234 TL

Stok Seviyeleri
38175 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Yassılar Arası Mesafe
    23.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Somun Pulu M16 23.7 mm Nylon Natural

511004000002

Fiyat Aralığı
97,887 TL - 97,887 TL

Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon

1284116

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Somun Pulu M16 10.0 mm Nylon White

464638

Fiyat Aralığı
6,8657 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    White
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M8 13.0 mm Nylon Natural

43538

Fiyat Aralığı
6,7563 TL - 6,7563 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M6 10.0 mm Nylon Natural

43537

Fiyat Aralığı
6,0845 TL - 6,0845 TL

Stok Seviyeleri
22151 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M5 8.0 mm Nylon Natural

43536

Fiyat Aralığı
5,403 TL - 5,403 TL

Stok Seviyeleri
189065 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M4 7.0 mm Nylon Natural

43535

Fiyat Aralığı
5,0623 TL - 5,0623 TL

Stok Seviyeleri
642288 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    4.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M3 5.5 mm Nylon Natural

43534

Fiyat Aralığı
4,7216 TL - 4,7216 TL

Stok Seviyeleri
5498 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M12 Natural Nylon

1284114

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
111248 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Somun Pulu M10 16.0 mm Nylon Natural

511003000002

Fiyat Aralığı
41,3207 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Kilit Somunu M8 14.0 mm Nylon Natural

0600050000VR

Fiyat Aralığı
3,8747 TL - 3,8747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Kilit Somunu M5 8.0 mm Nylon Natural

0600030000VR

Fiyat Aralığı
3,3684 TL - 3,3684 TL

Stok Seviyeleri
143874 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Kilit Somunu M6 10.0 mm Nylon Natural

0600040000VR

Fiyat Aralığı
3,3684 TL - 3,3684 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M3 5.5 mm Nylon Natural

04M030050WFHN

Fiyat Aralığı
3,2363 TL - 2,6478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M16 24.0 mm Nylon Natural

04M160200WFHN

Fiyat Aralığı
15,8415 TL - 12,8317 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Toplam Yükseklik
    19.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M4 7.0 mm Nylon Natural

04M040070WFHN

Fiyat Aralığı
3,2415 TL - 2,6255 TL

Stok Seviyeleri
2210 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Toplam Yükseklik
    3.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M16 18.9 mm Nylon Natural

04M160150WFHN

Fiyat Aralığı
16,3532 TL - 13,2461 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
  • Toplam Yükseklik
    6.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M12 19.0 mm Nylon Natural

04M120175WFHN

Fiyat Aralığı
10,2344 TL - 8,2897 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Toplam Yükseklik
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M10 16.0 mm Nylon Natural

04M100150WFHN

Fiyat Aralığı
10,3969 TL - 8,6767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal