Menü Arama

Flanşlı Altıgen Somun - Plastik

Stokta

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Toplam Yükseklik Satın Al
67,0079 TL - 67,0079 TL 214 Stokta
M25 x 1.5
9.0 mm
8,4346 TL - 10,413 TL 1512 Stokta
M20 x 1.5
8.0 mm
97,887 TL - 97,887 TL 944 Stokta
M16
15.8 mm
25,234 TL - 25,234 TL 38175 Stokta
M16
23.7 mm
15.8 mm
10,4721 TL - 10,4721 TL 15000 Stokta
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
20,082 TL - 20,082 TL 111248 Stokta
M12
18.7 mm
14.4 mm
  • / 2
Altıgen Flanşlı Somun M25 27.9 mm Nylon Natural

04M250150WFHN

Fiyat Aralığı
67,0079 TL - 67,0079 TL

Stok Seviyeleri
214 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Altıgen Flanşlı Somun M20 22.9 mm Nylon Natural

04M200150WFHN

Fiyat Aralığı
10,413 TL - 8,4346 TL

Stok Seviyeleri
1512 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M16 23.7 mm Nylon Natural

511004000002

Fiyat Aralığı
97,887 TL - 97,887 TL

Stok Seviyeleri
944 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Somun Pulu M16 Natural Nylon

1284115

Fiyat Aralığı
25,234 TL - 25,234 TL

Stok Seviyeleri
38175 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Yassılar Arası Mesafe
    23.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Somun Pulu M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon

1284116

Fiyat Aralığı
10,4721 TL - 10,4721 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural
Somun Pulu M12 Natural Nylon

1284114

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
111248 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Yassılar Arası Mesafe
    18.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Natural