Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
9,3156 TL - 9,3156 TL 1854077 Stokta
25.4 mm
Black
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
1
27,5471 TL - 27,5471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Natural
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1
32,6991 TL - 32,6991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
1
11,585 TL - 11,585 TL 306396 Stokta
25.4 mm
Natural
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
1
16,1607 TL - 16,1607 TL 28258 Stokta
25.4 mm
Natural
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
1
53,9377 TL - 53,9377 TL 3328 Stokta
25.4 mm
Black
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
8,1192 TL - 8,1192 TL 51085 Stokta
25.4 mm
Black
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
52,5708 TL - 52,5708 TL 43690 Stokta
25.4 mm
Blue
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
1
17,4535 TL - 17,4535 TL 245728 Stokta
25.4 mm
Yellow
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
1
45,7367 TL - 45,7367 TL 56164 Stokta
25.4 mm
Black
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
6,0666 TL - 14,8633 TL 50932 Stokta
25.0 mm
Black
14.0 mm
PVC
12.0 mm
1
24,3928 TL - 24,3928 TL 143520 Stokta
25.4 mm
Black
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
1
58,2486 TL - 58,2486 TL 4752 Stokta
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
1
95,9944 TL - 95,9944 TL 248 Stokta
25.4 mm
Black
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
40,2692 TL - 40,2692 TL 400 Stokta
25.4 mm
Black
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
59,1948 TL - 59,1948 TL 1317 Stokta
25.4 mm
Natural
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
31,3322 TL - 31,3322 TL 28196 Stokta
25.4 mm
Black
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
6,5713 TL - 6,5713 TL 1072965 Stokta
25.4 mm
Black
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
9,0527 TL - 9,0527 TL 398484 Stokta
11.0 mm
Blue
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
3
7,7396 TL - 7,7396 TL 420261 Stokta
25.4 mm
Black
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
  • / 4
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461482

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
1854077 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

461468

Fiyat Aralığı
27,5471 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461469

Fiyat Aralığı
32,6991 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461465

Fiyat Aralığı
11,585 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
306396 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461466

Fiyat Aralığı
16,1607 TL - 16,1607 TL

Stok Seviyeleri
28258 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Black

491694

Fiyat Aralığı
53,9377 TL - 53,9377 TL

Stok Seviyeleri
3328 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Black

491690

Fiyat Aralığı
8,1192 TL - 8,1192 TL

Stok Seviyeleri
51085 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

499021

Fiyat Aralığı
52,5708 TL - 52,5708 TL

Stok Seviyeleri
43690 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Blue
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Yellow

499017

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
245728 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yellow
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461492

Fiyat Aralığı
45,7367 TL - 45,7367 TL

Stok Seviyeleri
56164 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC Black

11135

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
50932 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461488

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
143520 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461474

Fiyat Aralığı
58,2486 TL - 58,2486 TL

Stok Seviyeleri
4752 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Black

491697

Fiyat Aralığı
95,9944 TL - 95,9944 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Black

491693

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

491683

Fiyat Aralığı
59,1948 TL - 59,1948 TL

Stok Seviyeleri
1317 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461489

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
28196 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461480

Fiyat Aralığı
6,5713 TL - 6,5713 TL

Stok Seviyeleri
1072965 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.0 mm 16.0 mm 11.0 mm Silicone Blue

35-UMFP-4-10

Fiyat Aralığı
9,0527 TL - 9,0527 TL

Stok Seviyeleri
398484 Stokta
Özellikler
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Blue
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461481

Fiyat Aralığı
7,7396 TL - 7,7396 TL

Stok Seviyeleri
420261 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black