Menü Arama

Flanşsız Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
69 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu FH Renk D Malzeme d1 Tip Satın Al
4,4055 TL - 10,7934 TL 1000 Stokta
25.0 mm
Black
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
8,0854 TL - 19,8093 TL 598 Stokta
25.0 mm
Black
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
57,6177 TL - 57,6177 TL 6653 Stokta
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicone
22.0 mm
1
37,5356 TL - 37,5356 TL 11780 Stokta
25.4 mm
Purple
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
1
8,8108 TL - 21,5867 TL 281 Stokta
25.0 mm
Black
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
35-UMFP-10-18 16,1919 TL - 16,1919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Green
18.0 mm
Silicone
10.0 mm
3
62,6645 TL - 62,6645 TL 112600 Stokta
25.4 mm
Natural
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
1
3,6694 TL - 8,9902 TL 194586 Stokta
15.0 mm
Black
3.0 mm
TPE/TPV
3.0 mm
2
79,3821 TL - 79,3821 TL 708 Stokta
25.4 mm
Natural
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
11,4604 TL - 11,4604 TL 334400 Stokta
25.4 mm
Black
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
1
12,5119 TL - 12,5119 TL 978588 Stokta
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
1
18,1895 TL - 18,1895 TL 22428 Stokta
25.4 mm
Black
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
11,881 TL - 11,881 TL 74800 Stokta
25.0 mm
Black
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
6,0666 TL - 14,8633 TL 203110 Stokta
25.0 mm
Black
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
36,0635 TL - 36,0635 TL 74656 Stokta
25.4 mm
Black
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,2317 TL - 27,2317 TL 4140 Stokta
25.4 mm
Black
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
75,5969 TL - 75,5969 TL 15045 Stokta
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
1
10,9347 TL - 10,9347 TL 224808 Stokta
25.4 mm
Black
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
17,9792 TL - 17,9792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
1
19,6615 TL - 19,6615 TL 271088 Stokta
25.4 mm
Black
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
  • / 4
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC Black

11133

Fiyat Aralığı
10,7934 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

18413

Fiyat Aralığı
19,8093 TL - 8,0854 TL

Stok Seviyeleri
598 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

499022

Fiyat Aralığı
57,6177 TL - 57,6177 TL

Stok Seviyeleri
6653 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Purple

499019

Fiyat Aralığı
37,5356 TL - 37,5356 TL

Stok Seviyeleri
11780 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC Black

11137

Fiyat Aralığı
21,5867 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
281 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm Silicone Green

35-UMFP-10-18

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Green
Flanşsız Maskeleme Tapaları 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461475

Fiyat Aralığı
62,6645 TL - 62,6645 TL

Stok Seviyeleri
112600 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 3.0 mm 3.0 mm 15.0 mm TPE/TPV Black

10398

Fiyat Aralığı
8,9902 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
194586 Stokta
Özellikler
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

491684

Fiyat Aralığı
79,3821 TL - 79,3821 TL

Stok Seviyeleri
708 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461484

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
334400 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Pink

499016

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
978588 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Flanşsız Maskeleme Tapaları 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461486

Fiyat Aralığı
18,1895 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
22428 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

18415

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
74800 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Black

18411

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
203110 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Black

461491

Fiyat Aralığı
36,0635 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
74656 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Black

491692

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
4140 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

461478

Fiyat Aralığı
75,5969 TL - 75,5969 TL

Stok Seviyeleri
15045 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Black

461483

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
224808 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
Flanşsız Maskeleme Tapaları 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

461470

Fiyat Aralığı
17,9792 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
Flanşsız Maskeleme Tapaları 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Black

461487

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
271088 Stokta
Özellikler
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black