Menü Arama

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Stokta

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Taşıma ve depolama sırasında genel koruma için en iyi şekilde kullanılır.
  • 100C sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Örtülecek parça düzensiz biçimlere sahip olduğunda, daha geleneksel kapağa Ideal bir alternatiftir.
Malzeme: PE, LDPE, Silicone Renk: Clear, Blue, Red, White Seri Kodu: SRF0083, SR1097, SRF0019

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Azami Isı A Tip OD Satın Al
50,6911 TL - 124,1934 TL 38832 Stokta
Kırmızı
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
35,1551 TL - 86,1302 TL 313600 Stokta
Beyaz
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
70,3102 TL - 172,2602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mavi
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
  • / 3
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 70.0 mm 97.0 mm Red Silicone

1474967

Fiyat Aralığı
124,1934 TL - 50,6911 TL

Stok Seviyeleri
38832 Stokta
Özellikler
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 60.0 mm 75.0 mm White Silicone

1474966

Fiyat Aralığı
86,1302 TL - 35,1551 TL

Stok Seviyeleri
313600 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Azami Isı
    100 °C
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 108.0 mm 127.5 mm Blue Silicone

1474965

Fiyat Aralığı
172,2602 TL - 70,3102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Azami Isı
    100 °C
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 25.4 mm 76.2 mm Clear PE

20559359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 146.1 mm Blue PE

20559427


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 108.0 mm 330.2 mm Clear PE

20559533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 78.0 mm 240.0 mm Clear PE

20559496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 127.0 mm 405.1 mm Clear PE

20559571


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 203.2 mm Blue PE

20559380


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 50.8 mm 146.1 mm Clear PE

20559434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 127.0 mm 405.1 mm Blue PE

20559564


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 38.1 mm 114.3 mm Blue PE

20559403


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 146.0 mm 609.6 mm Clear PE

20559557


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 38.1 mm 114.3 mm Clear PE

20559410


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 78.0 mm 240.0 mm Blue PE

20559489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 89.0 mm 457.2 mm Clear PE

20559519


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 31.0 mm 96.0 mm Blue PE

20559366


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 25.4 mm 76.2 mm Blue PE

20559342


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 62.0 mm 220.0 mm Clear PE

20559472


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PE
Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 146.0 mm 609.6 mm Blue PE

20559540


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Azami Isı
    60 °C
  • Renk
    Mavi
  • Malzeme
    PE