Menü Arama

İtmeli Ara Parçası

Stokta

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
11610 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
7994 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
40000 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
97184 Stokta
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
109200 Stokta
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
1000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
1625 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
2000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
  • / 2
BDK Desteği 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-14M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-7M-19


Stok Seviyeleri
11610 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW040A


Stok Seviyeleri
7994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-6M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW020A


Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-4M-01


Stok Seviyeleri
97184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-12M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-7M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW025A


Stok Seviyeleri
109200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-4M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSE-7M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSE-7M-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-18M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-8M-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-8M-01


Stok Seviyeleri
1625 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PSD-18M-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSD-10M-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
BDK Desteği 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW005A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW045A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
BDK Desteği 6.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CBPSW035A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm