Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Seri Kodu: SR1963
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0399 TL - 11,0399 TL | 298772 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 - 0.256 in
4.0 - 6.5 mm
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | 5203 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
9,4207 TL - 23,0806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
2,2488 TL - 2,9985 TL | 15000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
1,3726 TL - 1,8302 TL | 130996 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
3,2046 TL - 3,2046 TL | 5470308 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
2,2683 TL - 3,0276 TL | 79968 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
1,9211 TL - 2,3245 TL | 205073 Stokta |
0.160 in
4.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
10,2408 TL - 10,2408 TL | 327777 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
10,3564 TL - 10,3564 TL | 116450 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
1,1126 TL - 1,3735 TL | 2000 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
2,5255 TL - 3,1179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
2,8481 TL - 3,5162 TL | 13500 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin