Stand-off Cable Clamps with side entry keep cables held securely in place. The feature a cupped base that adds stability, as well as covering the hole completely.
Cables are inserted through the side of the clamp in applications where space is an issue. Different spacer heights lift cables away from other components.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7605 TL - 6,7605 TL | 4200 Stokta |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 785 Stokta |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,5957 TL - 6,5957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,5957 TL - 6,5957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 1833 Stokta |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 993 Stokta |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 880 Stokta |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin