Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Çifte Kablo ve Boru Klipsi

Stokta

Kablo ve Boru Klipsi 25,0 mm çapında bir tüp/boru ile birlikte 6,0 mm iki küçük demeti aynı zamanda, fakat ayrı ayrı yönlendirme avantajına sahiptir.

Kancalı burç kullanılarak kablo ve boruları panoya tespit etmek için kullanılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
13,1427 TL - 13,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Oluk Klipsi Push Fit PA66 Natural

PDCBH-1-01

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA66
  • Boru Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2