Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - İtmeli/Naylon

Üretimde

İterek geçen bölünmüş kablo kelepçesi, kabloları panoya tutturup, geçtiklerinde yerlerine oturtur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
4,977 TL - 5,5301 TL 52481 Stokta
6.4 mm
12.7 mm
4,977 TL - 5,5301 TL 66279 Stokta
6.4 mm
11.1 mm
7,6121 TL - 8,4579 TL 1998 Stokta
6.4 mm
15.9 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 212 Stokta
2.0 mm
6,361 TL - 6,361 TL 6458 Stokta
2.0 mm
5,8773 TL - 5,8773 TL 500 Stokta
2.0 mm
4,977 TL - 5,5301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.4 mm
6.4 mm
3,3457 TL - 4,1306 TL 973 Stokta
6.3 mm
5.0 mm
9,9148 TL - 9,9148 TL 1050 Stokta
2.0 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

SRC-8-01

Fiyat Aralığı
5,5301 TL - 4,977 TL

Stok Seviyeleri
52481 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

SRC-7-01

Fiyat Aralığı
5,5301 TL - 4,977 TL

Stok Seviyeleri
66279 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    11.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

SRC-10-01

Fiyat Aralığı
8,4579 TL - 7,6121 TL

Stok Seviyeleri
1998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2 mm PA Grey

101003000202

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
212 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2 mm PA Grey

101001400202

Fiyat Aralığı
6,361 TL - 6,361 TL

Stok Seviyeleri
6458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.7 mm
  • Toplam Genişlik
    7.5 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2 mm PA Grey

101001000202

Fiyat Aralığı
5,8773 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.0 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 1.3 mm 1.5 mm PA Natural

SRC-4-01

Fiyat Aralığı
5,5301 TL - 4,977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kablo Kelepçesi Klipsli 2.0 mm 3.0 mm PA Natural

SRC-1-01

Fiyat Aralığı
4,1306 TL - 3,3457 TL

Stok Seviyeleri
973 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.3 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2 mm PA Grey

101002100202

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.1 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm