Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Menteşeli Kilitleme

Stokta

Cable Clamp with a hinged locking top are ideal for secure cable bundle routing and mounting.

How to Install;
Cables are placed in the centre of the clamp. The hinged top is then placed over the cables. The legs of the clamps are then inserted into two panel holes. The top is secured using two screws self-tapping screws. As the screws are engaged, the clamp legs expands and holds the clamp in place. There is no requirement for a nut, which means the bottom side of the board does not need to be accessed.

The hinged top is adjustable and can therefore be easily released, by simply removing the screws. This allows for hassle-free maintenance, removal and re-routing of cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
7704 Stokta
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
2025 Stokta
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
37845 Stokta
20.9 mm
72000 Stokta
15.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
HMCC-3-19 7514 Stokta
20.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.1 mm
31350 Stokta
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
1920 Stokta
12.0 mm
12240 Stokta
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
Kablo Kelepçesi 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HMCC-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi Vida 12.0 mm Nylon Black

HMCC-4-01BK


Stok Seviyeleri
7704 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #8. M3.5. M4
Kablo Kelepçesi Vida 20.9 mm Nylon Black

HMCC-3-01BK


Stok Seviyeleri
2025 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #8. M3.5. M4
Kablo Kelepçesi 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HMCC-3-01


Stok Seviyeleri
37845 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Siyah

HMCC-1-19


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Toplam Genişlik
    11.8 mm
Kablo Kelepçesi 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Siyah

HMCC-4-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Siyah

HMCC-3-19


Stok Seviyeleri
7514 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HMCC-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Genişlik
    11.8 mm
Kablo Kelepçesi Vida 16.0 mm Nylon Black

HMCC-2-01BK


Stok Seviyeleri
31350 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #8
Kablo Kelepçesi 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HMCC-4-01


Stok Seviyeleri
1920 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi Vida 15.1 mm Nylon Black

HMCC-1-01BK


Stok Seviyeleri
12240 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    #8