Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, Tek Tel

Üretimde

Güvenli ve basit bir tespit imkanı sunan Tek Telli Kablo Kelepçeleri birçok farklı uygulama için ideal kablo yönetim çözümüdür. Yapışkan taban çok güvenli, aynı zamanda da sökülebilir bir uygulamadır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kablo Kelepçesi Yapışkan 1.5 mm 13.0 x 9.5 mm PPE;PS Beyaz

SWC-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kelepçe Malzemesi
    Noryl
  • Adhesive Material
    Acrylic
Kablo Kelepçesi Yapışkan 2.3 mm PA Natural

089002300002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Genişliği
    3.0 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Snap Fit
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive