The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Series Code :SR1734
Seri Kodu: SR1734
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Oluk Formatı | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
5.359,3753 TL - 5.359,3753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
6.392,3172 TL - 6.392,3172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
13.013,5987 TL - 13.013,5987 TL | 1 Stokta |
Yekpare
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
15.992,4811 TL - 15.992,4811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
68,9731 TL - 68,9731 TL | 22400 Stokta |
Yekpare
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
162,7595 TL - 162,7595 TL | 150 Stokta |
Yekpare
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
68,9731 TL - 68,9731 TL | 5400 Stokta |
Bölünmüş
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
7.898,8057 TL - 7.898,8057 TL | 14 Stokta |
Yekpare
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4.409,2197 TL - 4.409,2197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
10.724,3649 TL - 10.724,3649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
50,6783 TL - 50,6783 TL | 7000 Stokta |
Yekpare
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
45,4833 TL - 45,4833 TL | 4210300 Stokta |
Yekpare
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
157,8095 TL - 157,8095 TL | 50 Stokta |
Bölünmüş
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
39,2256 TL - 39,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
178,6359 TL - 178,6359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
54,781 TL - 54,781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Bölünmüş
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
36,6944 TL - 36,6944 TL | 11200 Stokta |
Bölünmüş
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
34,8019 TL - 34,8019 TL | 1400 Stokta |
Bölünmüş
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
7.782,129 TL - 7.782,129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yekpare
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
168,8662 TL - 168,8662 TL | 500 Stokta |
Bölünmüş
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin