Kablo rakor eklentileri metrik kablo rakorlarında kullanılmak üzere imal edilir. Aynı delikten eş zamanlı olarak birden fazla kablonun geçmesine olanak sağlamak için çeşitli sayıda deliğe sahiptir. Her tele mükemmel su geçirmezlik sağlar. Her tel için ayrı rakor gerekmemesi yer ihtiyacını azaltır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Demeti Çapı Aralığı | İletken Sayısı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
550916 | 46,393 TL - 46,393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
|
92,8922 TL - 92,8922 TL | 242 Stokta |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
80,1528 TL - 80,1528 TL | 4282 Stokta |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
67,5193 TL - 67,5193 TL | 520 Stokta |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
46,393 TL - 46,393 TL | 15 Stokta |
0.039 - 0.079 in
1 - 2 mm
|
2
|
||
80,1528 TL - 80,1528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
80,1528 TL - 80,1528 TL | 3 Stokta |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
67,5193 TL - 67,5193 TL | 13 Stokta |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
92,8922 TL - 92,8922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
48,5163 TL - 48,5163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
48,5163 TL - 48,5163 TL | 2184 Stokta |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
221,349 TL - 221,349 TL | 6 Stokta |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin