Menü Arama

Kablo Sargıları - Kendiliğinden Kapanan/Örgülü

Stokta

Self closing cable sleeves; the overlap design means it can be installed after cables have already been assembled.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Nominal İç Çap Satın Al
10 Stokta
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
48 Stokta
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
5 Stokta
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
100 Stokta
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
8 Stokta
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
9 Stokta
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
85 Stokta
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 7.0 mm 20.0 mm PES Siyah

900456


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 m
  • Nominal İç Çap
    19.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 14.0 mm 33.0 mm PES

900458


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    14.0 - 33.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 m
  • Nominal İç Çap
    32.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    15.2 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 3.0 mm 10.0 mm PES Siyah

900453


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 m
  • Nominal İç Çap
    9.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 18.0 mm 40.0 mm PES

900459


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 m
  • Nominal İç Çap
    38.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    15.2 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 10.0 mm 26.0 mm PES Siyah

900457


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 26.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 m
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 20.0 mm 52.0 mm PES

900460


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 52.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.2 m
  • Nominal İç Çap
    50.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    15.2 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 1.0 mm 7.0 mm PES

900452


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.0 - 7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 m
  • Nominal İç Çap
    6.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 3.2 mm 14.0 mm PES Siyah

900454


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 - 14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 m
  • Nominal İç Çap
    13.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
Kendinden Kapanır Örgülü Sargı 5.0 mm 17.0 mm PES Siyah

900455


Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.5 m
  • Nominal İç Çap
    16.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo