Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dahili Diş
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dişli Saplama
|
Poliamid; Pres Döküm Çinko; AISI 303 Paslanmaz Çelik
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin