External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dahili Diş
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| 4 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişli Saplama
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dahili Diş
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin