External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
156,1111 TL - 156,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1.811,6364 TL - 1.811,6364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
380,5846 TL - 380,5846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
1.049,736 TL - 1.049,736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1.667,4305 TL - 1.667,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
154,0704 TL - 154,0704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
967,4144 TL - 967,4144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
157,1314 TL - 157,1314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
166,3144 TL - 166,3144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
133,6637 TL - 133,6637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
621,8382 TL - 621,8382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
621,8382 TL - 621,8382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
217,3312 TL - 217,3312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
162,2332 TL - 162,2332 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.175,9355 TL - 2.175,9355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.150,4619 TL - 1.150,4619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
163,2535 TL - 163,2535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin