External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.232,2623 TL - 1.232,2623 TL | 15 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Screw Mount
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
1.317,7426 TL - 1.317,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Screw Mount
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.232,2623 TL - 1.232,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Screw Mount
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
632,2178 TL - 632,2178 TL | 975 Stokta |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Screw Mount
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL | 7 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
1.232,2623 TL - 1.232,2623 TL | 1 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Screw Mount
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
1.307,4387 TL - 3.203,2247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Screw Mount
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
839,3472 TL - 2.056,4007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Screw Mount
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
859,6396 TL - 2.106,117 TL | 92 Stokta |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Screw Mount
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.047,8435 TL - 2.567,2166 TL | 5 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw Mount
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
851,4385 TL - 2.086,0243 TL | 50 Stokta |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Screw Mount
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
635,0567 TL - 635,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Screw Mount
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
586,7965 TL - 586,7965 TL | 196 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Screw Mount
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
569,6584 TL - 569,6584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Screw Mount
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.277,9856 TL - 3.131,0648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Screw Mount
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1.281,8892 TL - 3.140,6286 TL | 2 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Screw Mount
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
706,0274 TL - 706,0274 TL | 404 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw Mount
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.281,8892 TL - 3.140,6286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Screw Mount
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin