External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182,6398 TL - 182,6398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
154,0704 TL - 154,0704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
543,7597 TL - 543,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dahili Diş
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
202,0262 TL - 202,0262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
116,3181 TL - 116,3181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.179,8392 TL - 1.179,8392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.860,0368 TL - 1.860,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.667,4305 TL - 1.667,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dahili Diş
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
2.046,0705 TL - 2.046,0705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
365,2797 TL - 365,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
175,4975 TL - 175,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
157,1314 TL - 157,1314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
154,0704 TL - 154,0704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
967,4144 TL - 967,4144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
177,5382 TL - 177,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
163,2535 TL - 163,2535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
177,5382 TL - 177,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
117,3384 TL - 117,3384 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin