Menü Arama

Kenar Tutucu Tel Kelepçesi

Stokta

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Seri Kodu: SR1834

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
7,3449 TL - 8,3871 TL 41972 Stokta
26.8 mm
33.3 mm
  • / 2
Kablo Salmastrası Edge Holding 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

LEWSE-27-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
41972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Dikdörtgen
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    23.1 mm