Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi

Stokta

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik İç Yükseklik Satın Al
WCK-280-01A4-RT 4,9416 TL - 4,9416 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
9,8938 TL - 9,8938 TL 72811 Stokta
5,2991 TL - 5,2991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.4 mm
7.1 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL 997 Stokta
18.3 mm
13.7 mm
31,1219 TL - 31,1219 TL 38520 Stokta
18.0 mm
13.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 546530 Stokta
5,93 TL - 5,93 TL 263420 Stokta
25,5494 TL - 25,5494 TL 32384 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL 2000 Stokta
4.6 mm
4.0 mm
45,6316 TL - 45,6316 TL 70300 Stokta
12.0 mm
7.0 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 359980 Stokta
11.4 mm
7.1 mm
5,93 TL - 5,93 TL 1274677 Stokta
16,8227 TL - 16,8227 TL 21056 Stokta
6.0 mm
4.2 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 40868 Stokta
5,2044 TL - 5,2044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10,6045 TL - 13,092 TL 19000 Stokta
11.7 mm
7.9 mm
4,876 TL - 6,0198 TL 994 Stokta
5.1 mm
3.2 mm
6,6686 TL - 8,8981 TL 63792 Stokta
6.9 mm
2.8 mm
Kablo Kelepçesi 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WCK-280-01A4-RT

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Kelepçe Genişliği
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    10.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.8 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

460303

Fiyat Aralığı
9,8938 TL - 9,8938 TL

Stok Seviyeleri
72811 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    8.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

WCK-460-01A4-RT

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kelepçe Genişliği
    11.9 mm
  • İç Genişlik
    11.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

WCK-720-01A4-RT

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kelepçe Genişliği
    12.7 mm
  • İç Genişlik
    18.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Yapışkan 26.0 mm 26.0 mm PA Natural

114000600002

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
38520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    26.0 mm
  • Taban Genişliği
    26.0 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

460300

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
546530 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    5.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

460304

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
263420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi Yapışkan 27.0 mm 27.0 mm PA Natural

114000500002

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
32384 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    27.0 mm
  • Taban Genişliği
    27.0 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

WCK-180-01A4-RT

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kelepçe Genişliği
    7.2 mm
  • İç Genişlik
    4.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Yapışkan 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

114000200002

Fiyat Aralığı
45,6316 TL - 45,6316 TL

Stok Seviyeleri
70300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
  • İç Genişlik
    12.0 mm
Kablo Kelepçesi 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

MWCK-460-01A4

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
359980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Kelepçe Genişliği
    11.9 mm
  • İç Genişlik
    11.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.6 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA66 Natural

460302

Fiyat Aralığı
5,93 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
1274677 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kelepçe Genişliği
    7.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Yapışkan 19.0 mm 19.0 mm PA Natural

114000400002

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
21056 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    19.0 mm
  • Taban Genişliği
    19.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan Alüminyum Silver

RAK-1

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
40868 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Genişliği
    11.3 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616991099
Kablo Kelepçesi Yapışkan Alüminyum Silver

RAK-2

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Genişliği
    16.3 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7616991099
Yapışkan Tabanlı Mikro Klips - Plastik 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22AWC00375

Fiyat Aralığı
13,092 TL - 10,6045 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm
  • Taban Genişliği
    19.1 mm
  • Kelepçe Genişliği
    9.5 mm
Yapışkan Tabanlı Mikro Klips - Plastik 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22AWC00125

Fiyat Aralığı
6,0198 TL - 4,876 TL

Stok Seviyeleri
994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    13.1 mm
  • Taban Genişliği
    11.9 mm
  • Kelepçe Genişliği
    5.1 mm
Yapışkan Tabanlı Mikro Klips - Plastik 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22AWCF328110

Fiyat Aralığı
8,8981 TL - 6,6686 TL

Stok Seviyeleri
63792 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Uzunluğu
    12.7 mm
  • Taban Genişliği
    9.5 mm
  • Kelepçe Genişliği
    6.9 mm