Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,881 TL - 29,1086 TL | 134100 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
16,1919 TL - 22,6686 TL | 140600 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
10,4177 TL - 25,5234 TL | 89295 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
45,6316 TL - 111,7973 TL | 2674 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
491665 | 45,1058 TL - 110,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
|
7,4756 TL - 18,3151 TL | 1135 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
16,0866 TL - 39,4124 TL | 11869 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
12,2665 TL - 12,2665 TL | 1667 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
9,5444 TL - 23,3838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
7,2968 TL - 17,8771 TL | 2400 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
17,0329 TL - 41,7307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
6,4004 TL - 15,681 TL | 19360 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
5,541 TL - 13,5753 TL | 33 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
4,1531 TL - 10,1751 TL | 522631 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
8,3588 TL - 20,479 TL | 50316 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
6,5187 TL - 15,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
2,7652 TL - 6,7747 TL | 978253 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
2,4918 TL - 6,105 TL | 220410 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
4,9941 TL - 12,2358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
4,6047 TL - 4,6047 TL | 144000 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin