Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | h | d1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3412 TL - 13,086 TL | 24 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
19,241 TL - 19,241 TL | 9936 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
8,7529 TL - 16,209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
36,0635 TL - 88,3559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
7,003 TL - 12,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
3,5432 TL - 8,681 TL | 9995 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
6,99 TL - 6,99 TL | 3836 Stokta |
|
Black
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
6,7185 TL - 16,4605 TL | 26250 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
4,9941 TL - 12,2358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
3,4066 TL - 8,3461 TL | 98 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
45,6316 TL - 111,7973 TL | 2674 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
6,5129 TL - 6,5129 TL | 5105 Stokta |
|
Black
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
4,6047 TL - 4,6047 TL | 144000 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
11,4877 TL - 11,4877 TL | 21000 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
4,0059 TL - 9,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Yellow
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
40,3214 TL - 98,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
27,3369 TL - 66,9754 TL | 1800 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
12,4066 TL - 12,4066 TL | 21000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
36,7158 TL - 36,7158 TL | 5000 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
25,1258 TL - 25,1258 TL | 142416 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin