Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Protective Netting is commonly used on furniture, but is also ideal for the external protection of gas cylinders and other irregular shaped objects. The netting provides damage protection to applications during transit and handling, and when items are in storage.
The netting is supplied in a handy dispensing carton, which will allow users to apply the netting easily and at pace.
.
Seri Kodu: SR1027
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | Azami Sarma Çapı | Asgari Sarma Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 Stokta |
Kırmızı
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
Violet
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1470 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 323 Stokta |
Orange
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1470 Stokta |
Mavi
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Violet
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Orange
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin