Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
186,3112 TL - 186,3112 TL 60 Stokta
M5
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4183 TL - 2,4183 TL 8820 Stokta
M4
Natural
Mild Steel
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,4369 TL - 4,4369 TL 1000 Stokta
M5
Natural
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
70,8734 TL - 145,0567 TL 900 Stokta
M5
Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 733 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL 1135 Stokta
M5
Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,6569 TL - 51,7921 TL 18625 Stokta
M3
Brown
PEEK
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
211,3351 TL - 211,3351 TL 90 Stokta
M6
Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
107,0343 TL - 107,0343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
107,0343 TL - 107,0343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL 52500 Stokta
M4
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,3971 TL - 2,3971 TL 3500 Stokta
M3
Natural
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL 6532 Stokta
M4
Brown
PEEK
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,4685 TL - 4,4685 TL 248 Stokta
M5
Natural
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
130,7964 TL - 130,7964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
113,5532 TL - 113,5532 TL 375 Stokta
M3
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,1442 TL - 4,1442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Natural
Mild Steel
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 975 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
191,1478 TL - 191,1478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PEEK Brown

180052570409

Fiyat Aralığı
186,3112 TL - 186,3112 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm Mild Steel Natural

342040640952

Fiyat Aralığı
2,4183 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
8820 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Mild Steel Natural

342051040952

Fiyat Aralığı
4,4369 TL - 4,4369 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm PEEK Brown

180051070409

Fiyat Aralığı
145,0567 TL - 70,8734 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Brown

180020670409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
733 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm PEEK Brown

180051670409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
1135 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PEEK Brown

180030870409

Fiyat Aralığı
51,7921 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
18625 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm PEEK Brown

180061070409

Fiyat Aralığı
211,3351 TL - 211,3351 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm PEEK Brown

180042070409

Fiyat Aralığı
107,0343 TL - 107,0343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm PEEK Brown

180031670409

Fiyat Aralığı
107,0343 TL - 107,0343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm PEEK Brown

180040670409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Mild Steel Natural

342031640952

Fiyat Aralığı
2,3971 TL - 2,3971 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm PEEK Brown

180040870409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
6532 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm Mild Steel Natural

342051240952

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PEEK Brown

180032570409

Fiyat Aralığı
130,7964 TL - 130,7964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PEEK Brown

180032070409

Fiyat Aralığı
113,5532 TL - 113,5532 TL

Stok Seviyeleri
375 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Mild Steel Natural

342050840952

Fiyat Aralığı
4,1442 TL - 4,1442 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Brown

180020870409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm PEEK Brown

180041070409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 16.0 mm PEEK Brown

180061670409

Fiyat Aralığı
191,1478 TL - 191,1478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı