Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1639 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
80.0 mm
Oluklu Baş
238210 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
161388 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
1744 Stokta
M6
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
Doğal renk
PA
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
M1.6
Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
1900 Stokta
M5
Light Brown
PEEK
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1176 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
189648 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
95292 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
13205 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
Doğal renk
PA
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Brown
PEEK
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Oluklu Baş
2947 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
89982 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Oluklu Baş M10 80.0 mm Nylon Natural

0120930000VR


Stok Seviyeleri
1639 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Natural

0120230000VR


Stok Seviyeleri
238210 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120330000VR


Stok Seviyeleri
161388 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120450000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PEEK Brown

180062570409


Stok Seviyeleri
1744 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

0120260000VR


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.1 mm PA Natural

NMS-312


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 4.0 mm PEEK Brown

180164070409


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm PEEK Light Brown

180050870409


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm PEEK Light Brown

180041270409


Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120340000VR


Stok Seviyeleri
189648 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120460000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120680000VR


Stok Seviyeleri
95292 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120360000VR


Stok Seviyeleri
13205 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PA Natural

NMS-308


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 4.0 mm PEEK Brown

180140470409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120500000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120700000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120890000VR


Stok Seviyeleri
2947 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120860000VR


Stok Seviyeleri
89982 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm