Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47700 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 19800 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 10000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 15210 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 10520 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 13000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1639 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1000 Stokta |
|
M1.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1900 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 999 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 896 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 836000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1744 Stokta |
|
M6
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 34722 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.2
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin