Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
62192 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
8450 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
2592 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Oluklu Baş
48032 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
46810 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Brown
PEEK
2.5 mm
Çapraz Tahrikli
212558 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
256394 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
24696 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1690 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
285000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
27160 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
99000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
Çapraz Tahrikli
39580 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
68166 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
5000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
12942 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120310000VR


Stok Seviyeleri
62192 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120280000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120880000VR


Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120290000VR


Stok Seviyeleri
2592 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080360000VR


Stok Seviyeleri
48032 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080480000VR


Stok Seviyeleri
46810 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M1.4 2.5 mm PEEK Brown

180142570409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080140000VR


Stok Seviyeleri
212558 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080060000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080230000VR


Stok Seviyeleri
256394 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080330000VR


Stok Seviyeleri
24696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080430000VR


Stok Seviyeleri
1690 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080650000VR


Stok Seviyeleri
285000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080190000VR


Stok Seviyeleri
27160 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080280000VR


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080390000VR


Stok Seviyeleri
99000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080520000VR


Stok Seviyeleri
39580 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080720000VR


Stok Seviyeleri
68166 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080290000VR


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120120000VR


Stok Seviyeleri
12942 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm