These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16400 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 42180 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1666 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 43320 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8946 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 265024 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 340 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 70300 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 332656 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 19000 Stokta |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 7300 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 49000 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 30348 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 251190 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 9000 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 17000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin