Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1224 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 5688 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2323 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 28500 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 147250 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 248 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22400 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 133000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 322305 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1227762 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 313040 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22048 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 16400 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 42180 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1666 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 43320 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin