Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1500 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 266000 Stokta |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 37512 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 4000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10878 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10200 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 105568 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 100204 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 90 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 164800 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 2772 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 664 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 900 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 12480 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin