Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,3599 TL - 7,3599 TL 5721 Stokta
M4
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,0339 TL - 7,0339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 1272 Stokta
M3
Clear
PC
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
14,9301 TL - 14,9301 TL 57680 Stokta
M5
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 90 Stokta
M3
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
12,4066 TL - 12,4066 TL 595 Stokta
M3
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3599 TL - 7,3599 TL 8740 Stokta
M4
Clear
PC
16.2 mm
Çapraz Tahrikli
22,3952 TL - 22,3952 TL 13500 Stokta
M3
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
47,6292 TL - 47,6292 TL 664 Stokta
M5
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
17,7689 TL - 17,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1602 TL - 7,1602 TL 18000 Stokta
M2.6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 157998 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
21,1335 TL - 21,1335 TL 652 Stokta
M6
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 900 Stokta
M6
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
28,3882 TL - 28,3882 TL 9500 Stokta
M6
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
39,6384 TL - 39,6384 TL 200 Stokta
M5
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0117 TL - 8,0117 TL 8064 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,4229 TL - 7,4229 TL 5100 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 500 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm PC Clear

170042000022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
5721 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.1 mm PC Clear

170031200022

Fiyat Aralığı
7,0339 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm PC Clear

170030400022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
1272 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm PC Clear

170051500022

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
57680 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 5.0 mm PC Clear

170035000022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PC Clear

170032000022

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
595 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.2 mm PC Clear

170041600022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
8740 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm PC Clear

170033000022

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 35.0 mm PC Clear

170053500022

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
664 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 18.0 mm PC Clear

170051800022

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PC Clear

170261200022

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170400600022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
157998 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm PC Clear

170061000022

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
652 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm PC Clear

170063500022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PC Clear

170062500022

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm PC Clear

170064000022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm PC Clear

170053000022

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170102600022

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
8064 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200800022

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170300400022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear