Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,5947 TL - 4,5947 TL 9750 Stokta
M5
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
39,6384 TL - 39,6384 TL 200 Stokta
M5
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0117 TL - 8,0117 TL 8064 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
6,6765 TL - 6,6765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0013 TL - 8,0013 TL 136500 Stokta
M5
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
21,1335 TL - 21,1335 TL 652 Stokta
M6
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
16,5072 TL - 16,5072 TL 8397 Stokta
M3
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,5912 TL - 7,5912 TL 162340 Stokta
M4
Clear
PC
14.2 mm
Çapraz Tahrikli
34,5917 TL - 34,5917 TL 705 Stokta
M6
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
48,155 TL - 48,155 TL 100 Stokta
M8
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
47,6292 TL - 47,6292 TL 664 Stokta
M5
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 900 Stokta
M6
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1602 TL - 7,1602 TL 137698 Stokta
M4
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
13,3529 TL - 13,3529 TL 23894 Stokta
M4
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,7279 TL - 7,7279 TL 116856 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 355 Stokta
M2.6
Clear
PC
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 7854 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 500 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
10,7245 TL - 10,7245 TL 3800 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PC Clear

170043000022

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Mild Steel Natural

341052040952

Fiyat Aralığı
4,5947 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
9750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm PC Clear

170053000022

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170102600022

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
8064 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PC Clear

170261000022

Fiyat Aralığı
6,6765 TL - 6,6765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.1 mm PC Clear

170051200022

Fiyat Aralığı
8,0013 TL - 8,0013 TL

Stok Seviyeleri
136500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm PC Clear

170061000022

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
652 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PC Clear

170032500022

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
8397 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 14.2 mm PC Clear

170041400022

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
162340 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm PC Clear

170063000022

Fiyat Aralığı
34,5917 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
705 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 30.0 mm PC Clear

170083000022

Fiyat Aralığı
48,155 TL - 48,155 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 35.0 mm PC Clear

170053500022

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
664 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm PC Clear

170063500022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 5.0 mm PC Clear

170040500022

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
137698 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 18.0 mm PC Clear

170041800022

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
23894 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170401400022

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
116856 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 4.0 mm PC Clear

170260400022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
355 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
7854 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170300400022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170401200022

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear