Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2338 TL - 7,2338 TL | 10200 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,1275 TL - 8,1275 TL | 107136 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
38,9025 TL - 38,9025 TL | 608 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
33,4351 TL - 33,4351 TL | 578 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,6005 TL - 8,6005 TL | 200 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,1602 TL - 7,1602 TL | 18000 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 143910 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,2747 TL - 8,2747 TL | 300 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
25,7597 TL - 25,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,7279 TL - 7,7279 TL | 116856 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,3599 TL - 7,3599 TL | 5721 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,5912 TL - 7,5912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.386 in
9.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 200 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | 9 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 1000 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,2338 TL - 7,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,1404 TL - 15,1404 TL | 304 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,6765 TL - 6,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin