Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3073 TL - 7,3073 TL | 5245 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
14,9301 TL - 14,9301 TL | 64575 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,4324 TL - 8,4324 TL | 5052 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | 1400 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 377 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 5776 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
21,8694 TL - 21,8694 TL | 1344 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 10878 Stokta |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 4000 Stokta |
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,8903 TL - 3,8903 TL | 3500 Stokta |
M4
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,4918 TL - 2,4918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
4,5947 TL - 4,5947 TL | 9750 Stokta |
M5
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
5,3727 TL - 5,3727 TL | 2095 Stokta |
M2
|
Natural
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 1500 Stokta |
M5
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
4,4896 TL - 4,4896 TL | 7500 Stokta |
M5
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
3,1122 TL - 3,1122 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 8598 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,6343 TL - 6,6343 TL | 213120 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,9755 TL - 2,9755 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Natural
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin