High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5564 TL - 47,913 TL | 95670 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
8,5165 TL - 8,5165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Natural
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
2,4918 TL - 2,4918 TL | 9446 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
1,861 TL - 1,861 TL | 1980 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 7014 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
8,6005 TL - 8,6005 TL | 2702 Stokta |
|
Black
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 111758 Stokta |
|
White
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
2,597 TL - 2,597 TL | 29909 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
7,9066 TL - 7,9066 TL | 5500 Stokta |
|
Red
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
4,2446 TL - 4,2446 TL | 1880 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
6,581 TL - 7,9829 TL | 20991 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
2,9544 TL - 7,2383 TL | 19000 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
7,486 TL - 7,486 TL | 44370 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
35-UWPP-M12 | 15,8764 TL - 15,8764 TL | 52680 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
|
6,7396 TL - 6,7396 TL | 17490 Stokta |
|
Purple
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
9,5994 TL - 9,5994 TL | 8472 Stokta |
|
Yellow
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
5,1308 TL - 12,5707 TL | 42983 Stokta |
|
Natural
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin