Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Maskeleme Rondela Kapakları, dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.
Malzeme: Silicone Renk: Grey, Natural, Purple, Yellow, Black, Red, Pink, Green Seri Kodu: SR5756
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | IH | D | Diş Standardı | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,561 TL - 15,561 TL | 687 Stokta |
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrik Dişler
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
10,2933 TL - 10,2933 TL | 222300 Stokta |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Metrik Dişler
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
5,2781 TL - 5,2781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Metrik Dişler
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,0538 TL - 8,0538 TL | 1096953 Stokta |
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Metrik Dişler
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,3412 TL - 5,3412 TL | 8948 Stokta |
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | 1539 Stokta |
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Metrik Dişler
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
5,4253 TL - 5,4253 TL | 7993 Stokta |
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Metrik Dişler
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
6,8026 TL - 6,8026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Metrik Dişler
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,909 TL - 5,909 TL | 4000 Stokta |
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 1481 Stokta |
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Metrik Dişler
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
5,909 TL - 5,909 TL | 1915 Stokta |
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 32422 Stokta |
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik Dişler
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin