Menü Arama

Membran Giriş Halkaları - Kenar Tutmalı

Stokta

Kablo Salmastrası birçok kablo ve telin geçmesini sağlayıp keskin kenarlardan da korur. Kabloları derli toplu ve düzenli tutar. Çeşiti malzeme seçenekleriyle sunulur: 80 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip UL94 V2 sınıfı doğal Naylon 6/6 veya 65 Shore A sertlik sınıfı ve 180 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip Siyah Silikon Kauçuk. Tüm boyutlar, ürün kurulu durumda olarak verilmiştir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
10,1013 TL - 10,9621 TL 36531 Stokta
Kenar Tutucu Halka 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

CGC-1-01

Fiyat Aralığı
10,9621 TL - 10,1013 TL

Stok Seviyeleri
36531 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Toplam Çap
    29.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.3 mm