Menü Arama

Membran Giriş Halkası - Plaka Montajlı

Stokta

Kablo Giriş Sistemi Halkaları, makine ve ekipman için aletsiz bir giriş ve bağlantı teknolojisidir. Çeşitli boyutlarda sunulan bu ürün grubunun çoğu açık olup bir yuva ve delik içerir. Yuva ve delik içermeyen kapalı bir seçenek de mevcuttur. Siyah TPE TPV ile mamul bu halkala IP65 koruma sınıfındadır. -30 C ils 100 C arasında sıcaklıklara uygundur. Beraberinde sunulan Kablo Giriş Sistemi Plakası ayrı satılır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Satın Al
85,1036 TL - 85,1036 TL 418 Stokta
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL 20 Stokta
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL 1110 Stokta
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL 25 Stokta
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL 2236 Stokta
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.3 mm
85,1036 TL - 85,1036 TL 2739 Stokta
22.3 mm
TPE; TPV N/A (OD)

1334533

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
418 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm TPE; TPV Black

1334532

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Renk
    Black
Kablo Salmastrası 9.0 mm 11.0 mm TPE; TPV Black

1334535

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black
Kablo Salmastrası 15.0 mm 16.0 mm TPE; TPV Black

1334538

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
1110 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black
Kablo Salmastrası 22.3 mm 22.2 mm TPE; TPV Black

1334539

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE; TPV
Kablo Salmastrası 13.0 mm 15.0 mm TPE; TPV Black

1334537

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
2236 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black
Kablo Salmastrası 7.0 mm 9.0 mm TPE; TPV Black

1334534

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black
Kablo Salmastrası 11.0 mm 13.0 mm TPE; TPV Black

1334536

Fiyat Aralığı
85,1036 TL - 85,1036 TL

Stok Seviyeleri
2739 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.3 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
  • Uzunluk
    20.0 mm
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Renk
    Black