Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Series Code :SR5112
Seri Kodu: SR5112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.158,2424 TL - 1.158,2424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
Oval Bar
|
||
| 328,2527 TL - 328,2527 TL | 4 Stokta |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
U Handle
|
||
| 1.397,6504 TL - 1.397,6504 TL | 2 Stokta |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
Oval Bar
|
||
| 1.105,7766 TL - 1.105,7766 TL | 72 Stokta |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
Oval Bar
|
||
| 318,8951 TL - 318,8951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
U Handle
|
||
| 341,8161 TL - 341,8161 TL | 1590 Stokta |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
U Handle
|
||
| 308,0656 TL - 308,0656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
U Handle
|
||
| 326,8859 TL - 326,8859 TL | 30 Stokta |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
U Handle
|
||
| 336,3487 TL - 336,3487 TL | 4365 Stokta |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole
|
U Handle
|
||
| 961,3394 TL - 961,3394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 873,8996 TL - 873,8996 TL | 3 Stokta |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 857,5669 TL - 857,5669 TL | 13 Stokta |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 1.015,9146 TL - 1.015,9146 TL | 5 Stokta |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 220,1093 TL - 271,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 348,6538 TL - 430,4366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 211,3058 TL - 260,8715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 206,9028 TL - 255,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 288,7839 TL - 356,5233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 257,0881 TL - 317,3926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
| 140,8698 TL - 173,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin