Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.
Series Code :SR6262
Seri Kodu: SR6262
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Uyumlu Kablo Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65584 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 7410 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 22300 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 29120 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 550273 | 575430 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 2000 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
|||
| 1215772 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
| 3845 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 21600 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
| 2700 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|||
| 1300 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|||
| 6360 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 2200 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin