Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,6015 TL - 71,6015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Black
|
2.756 in
70.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
39,8487 TL - 39,8487 TL | 5744 Stokta |
1.634 in
41.5 mm
|
Black
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 28746 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 500 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
White
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
70,1296 TL - 70,1296 TL | 426 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Black
|
2.598 in
66.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 221 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
White
|
0.315 in
8.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 48089 Stokta |
1.516 in
38.5 mm
|
White
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 1098 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
White
|
0.591 in
15.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 32486 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
40,795 TL - 40,795 TL | 11450 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Grey
|
1.614 in
41.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 73240 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
White
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
68,5524 TL - 68,5524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
Grey
|
2.362 in
60.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 185430 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
White
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 100 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
White
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 68240 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
White
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
39,8487 TL - 39,8487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.634 in
41.5 mm
|
Grey
|
1.496 in
38.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
70,1296 TL - 70,1296 TL | 3850 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
White
|
2.598 in
66.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
28,0728 TL - 28,0728 TL | 200 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Grey
|
1.28 in
32.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
41,6361 TL - 41,6361 TL | 200 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
Grey
|
2.087 in
53.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin