Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
12,722 TL - 12,722 TL 500 Stokta
13.5 mm
Grey
12.0 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
13,7736 TL - 13,7736 TL 60585 Stokta
12.0 mm
White
10.2 mm
6.0 mm
5,3661 TL - 6,6247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
Natural
10.4 mm
Interlocking Design
6.4 mm
2
5,096 TL - 6,2913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
Black
10.2 mm
Double Grip
5.8 mm
1
4,0857 TL - 5,0442 TL 18549 Stokta
10.3 mm
Black
9.2 mm
Double Grip
4.5 mm
1
17,7708 TL - 21,9391 TL 1495 Stokta
67.4 mm
Black
63.0 mm
Double Grip
9.2 mm
1
5,4937 TL - 6,782 TL 2240 Stokta
13.6 mm
Natural
12.1 mm
Interlocking Design
5.6 mm
2
15,4563 TL - 19,0821 TL 200 Stokta
46.0 mm
Natural
40.5 mm
Interlocking Design
8.7 mm
2
22DGHC00H 7,0338 TL - 8,6837 TL 4379 Stokta
20.6 mm
Black
18.1 mm
Double Grip
7.1 mm
1
16,2119 TL - 20,0147 TL 500 Stokta
41.0 mm
Black
38.0 mm
Double Grip
9.2 mm
1
4,8633 TL - 6,0041 TL 939 Stokta
7.4 mm
Natural
6.2 mm
Interlocking Design
5.6 mm
2
6,4362 TL - 7,9461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Interlocking Design
6.4 mm
2
14,8154 TL - 18,2904 TL 1066 Stokta
40.9 mm
Natural
35.7 mm
Interlocking Design
8.7 mm
2
6,3162 TL - 7,798 TL 1000 Stokta
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Interlocking Design
5.5 mm
1
2,1203 TL - 2,6176 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Black
5.6 mm
Double Grip
4.3 mm
1
22HC1031 7,8638 TL - 9,7085 TL 85 Stokta
30.2 mm
Natural
26.2 mm
Interlocking Design
7.5 mm
1
18,7654 TL - 23,1671 TL 500 Stokta
44.2 mm
Black
40.1 mm
Double Grip
9.0 mm
1
35,2849 TL - 43,5615 TL 840 Stokta
102.1 mm
Black
97.7 mm
Double Grip
8.5 mm
1
6,0913 TL - 7,52 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.2 mm
Natural
15.2 mm
Interlocking Design
6.4 mm
2
7,064 TL - 8,7208 TL 20016 Stokta
23.0 mm
Black
20.3 mm
Double Grip
6.4 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.5 mm PA Grey

135010200202

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 12.0 mm PA66 White

135010459902

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
60585 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 10.4 mm 11.9 mm PA Natural

22HC0406

Fiyat Aralığı
6,6247 TL - 5,3661 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 11.9 mm PA Black

22DGHC00C

Fiyat Aralığı
6,2913 TL - 5,096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.3 mm PA Black

22DGHC0BB

Fiyat Aralığı
5,0442 TL - 4,0857 TL

Stok Seviyeleri
18549 Stokta
Özellikler
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 63.0 mm 67.4 mm PA Black

22DGHC064

Fiyat Aralığı
21,9391 TL - 17,7708 TL

Stok Seviyeleri
1495 Stokta
Özellikler
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 12.1 mm 13.6 mm PA Natural

22HC0468

Fiyat Aralığı
6,782 TL - 5,4937 TL

Stok Seviyeleri
2240 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 40.5 mm 46.0 mm PA Natural

22HC1593

Fiyat Aralığı
19,0821 TL - 15,4563 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 18.1 mm 20.6 mm PA Black

22DGHC00H

Fiyat Aralığı
8,6837 TL - 7,0338 TL

Stok Seviyeleri
4379 Stokta
Özellikler
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 38.0 mm 41.0 mm PA Black

22DGHC00R

Fiyat Aralığı
20,0147 TL - 16,2119 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 6.2 mm 7.4 mm PA Natural

22HC0250

Fiyat Aralığı
6,0041 TL - 4,8633 TL

Stok Seviyeleri
939 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 13.7 mm 15.4 mm PA Natural

22HC0531

Fiyat Aralığı
7,9461 TL - 6,4362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 35.7 mm 40.9 mm PA Natural

22HC1406

Fiyat Aralığı
18,2904 TL - 14,8154 TL

Stok Seviyeleri
1066 Stokta
Özellikler
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 19.0 mm 22.2 mm PA Natural

22HC0813

Fiyat Aralığı
7,798 TL - 6,3162 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 5.6 mm 6.5 mm PA Black

22DGHC00A

Fiyat Aralığı
2,6176 TL - 2,1203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 26.2 mm 30.2 mm PA Natural

22HC1031

Fiyat Aralığı
9,7085 TL - 7,8638 TL

Stok Seviyeleri
85 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 40.1 mm 44.2 mm PA Black

22DGHC00S

Fiyat Aralığı
23,1671 TL - 18,7654 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 97.7 mm 102.1 mm PA Black

22DGHC096

Fiyat Aralığı
43,5615 TL - 35,2849 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 15.2 mm 17.2 mm PA Natural

22HC0593

Fiyat Aralığı
7,52 TL - 6,0913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 20.3 mm 23.0 mm PA Black

22DGHC00J

Fiyat Aralığı
8,7208 TL - 7,064 TL

Stok Seviyeleri
20016 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black