Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,3529 TL - 13,3529 TL | 162784 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
White
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 73929 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
White
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
28,0728 TL - 28,0728 TL | 648116 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
White
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 670278 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
White
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
43,5287 TL - 43,5287 TL | 1900 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Grey
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Grey
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 6593 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
White
|
0.669 in
17.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
16,8227 TL - 16,8227 TL | 24 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
White
|
0.717 in
18.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 2076 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
White
|
0.402 in
10.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 2607 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
0.26 in
6.6 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 69944 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Grey
|
0.402 in
10.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 11446 Stokta |
1.516 in
38.5 mm
|
Grey
|
1.378 in
35.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
White
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
43,5287 TL - 43,5287 TL | 3796 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
White
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | 463 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
White
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
19,0306 TL - 19,0306 TL | 10074 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
White
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 19477 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
White
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
40,9001 TL - 40,9001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.106 in
53.5 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
14,4044 TL - 14,4044 TL | 178626 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
White
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
White
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin