Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
2,7163 TL - 3,3536 TL 21045 Stokta
7.6 mm
Black
1.7 mm
Double Grip
4.5 mm
1
5,6687 TL - 6,9984 TL 1014 Stokta
13.8 mm
Black
12.0 mm
Double Grip
6.1 mm
1
9,1243 TL - 11,2647 TL 61731 Stokta
29.5 mm
Black
26.5 mm
Double Grip
8.1 mm
1
18,7654 TL - 23,1671 TL 2995 Stokta
65.0 mm
Black
59.0 mm
Double Grip
9.1 mm
1
39,0513 TL - 48,2114 TL 1250 Stokta
90.6 mm
Black
85.1 mm
Double Grip
9.0 mm
1
18,4884 TL - 22,8252 TL 45750 Stokta
56.5 mm
Black
53.0 mm
Double Grip
9.0 mm
1
15,4848 TL - 19,1168 TL 1154 Stokta
32.2 mm
Black
28.8 mm
Double Grip
9.0 mm
1
33,5326 TL - 41,3982 TL 1250 Stokta
85.0 mm
Black
79.9 mm
Double Grip
9.0 mm
1
40,6107 TL - 50,1367 TL 1490 Stokta
75.4 mm
Black
70.0 mm
Double Grip
9.1 mm
1
7,8638 TL - 9,7085 TL 520 Stokta
26.0 mm
Natural
22.5 mm
Interlocking Design
6.4 mm
1
19,2724 TL - 45,0551 TL 2997 Stokta
36.2 mm
Black
31.8 mm
Interlocking Design
7.5 mm
2
  • / 8
Hortum Kelepçesi 1.7 mm 7.6 mm PA Black

22DGHC0AA

Fiyat Aralığı
3,3536 TL - 2,7163 TL

Stok Seviyeleri
21045 Stokta
Özellikler
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.8 mm PA Black

22DGHC00D

Fiyat Aralığı
6,9984 TL - 5,6687 TL

Stok Seviyeleri
1014 Stokta
Özellikler
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 26.5 mm 29.5 mm PA Black

22DGHC00M

Fiyat Aralığı
11,2647 TL - 9,1243 TL

Stok Seviyeleri
61731 Stokta
Özellikler
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 59.0 mm 65.0 mm PA Black

22DGHC059

Fiyat Aralığı
23,1671 TL - 18,7654 TL

Stok Seviyeleri
2995 Stokta
Özellikler
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 85.1 mm 90.6 mm PA Black

22DGHC085

Fiyat Aralığı
48,2114 TL - 39,0513 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 53.0 mm 56.5 mm PA Black

22DGHC00W

Fiyat Aralığı
22,8252 TL - 18,4884 TL

Stok Seviyeleri
45750 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 28.8 mm 32.2 mm PA Black

22DGHC00N

Fiyat Aralığı
19,1168 TL - 15,4848 TL

Stok Seviyeleri
1154 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 79.9 mm 85.0 mm PA Black

22DGHC080

Fiyat Aralığı
41,3982 TL - 33,5326 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 70.0 mm 75.4 mm PA Black

22DGHC070

Fiyat Aralığı
50,1367 TL - 40,6107 TL

Stok Seviyeleri
1490 Stokta
Özellikler
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Montaj Biçimi
    Double Grip
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 22.5 mm 26.0 mm PA Natural

22HC0953

Fiyat Aralığı
9,7085 TL - 7,8638 TL

Stok Seviyeleri
520 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Natural
Hortum Kelepçesi 31.8 mm 36.2 mm PA Black

22HC1250B

Fiyat Aralığı
45,0551 TL - 19,2724 TL

Stok Seviyeleri
2997 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Black