SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.
Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.
Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Natural Seri Kodu: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Sınıf Basınç Derecesi (Hepsi) | h | d | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0888 TL - 12,4676 TL | 6000 Stokta |
Natural
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
8,0117 TL - 19,629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
6,2664 TL - 15,3529 TL | 143952 Stokta |
Natural
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
4,5421 TL - 11,1282 TL | 565516 Stokta |
Natural
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
40,795 TL - 99,9479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
19,977 TL - 48,9436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
110545 | 9,5258 TL - 23,3382 TL | 1156716 Stokta |
Natural
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
|
6,1745 TL - 6,1745 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
10,8295 TL - 26,5325 TL | 21600 Stokta |
Natural
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
10,7557 TL - 10,7557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
9,3315 TL - 9,3315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
12,0503 TL - 29,5233 TL | 2574 Stokta |
Red
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
7,9571 TL - 19,4951 TL | 7400 Stokta |
Red
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
9,8694 TL - 24,1799 TL | 20759 Stokta |
Red
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
13,7433 TL - 33,6713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
2.815 in
71.5 mm
|
3000
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
8,5945 TL - 21,0566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
1.752 in
44.5 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
15,8348 TL - 38,7952 TL | 22518 Stokta |
Red
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
58,957 TL - 144,4448 TL | 3546 Stokta |
Red
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
10,4569 TL - 25,6194 TL | 35505 Stokta |
Red
|
1.996 in
50.7 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
38,0432 TL - 93,2059 TL | 10999 Stokta |
Red
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin